Caja para electrónica - ME MAX 22,5 GEH-R G 3-3 KMGY - 2202155

Ninguna imagen disponible

Carcasa, color: gris claro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME MAX
  • Montaje sencillo
  • Disponible en los anchos de construcción de 6,2 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202155
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta ACHABZ -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626004242
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 23,150 g
Número de tarifa arancelaria 85472000