Caja para electrónica - HC-ALU 6-100,5 PROFIL 40 - 2202073

Ninguna imagen disponible

Soporte, color: color aluminio

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos HC-ALU
  • Perfil extruido de aluminio
  • Disponible en las longitudes de 100 mm ... 1000 mm, opcionalmente puede prolongarse individualmente 1000 mm, optional individuell ablängbar
  • Disponible en los anchos de construcción de 53,5 mm ... 161 mm 161 mm
  • Grado de protección hasta IP65
  • Puede utilizarse como carcasa portátil y mural
  • Opcionalmente se suministran juntas CEM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2202073
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ACFAAA -
EAN 4046356987707
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 88,400 g
Número de tarifa arancelaria 76042100
País de origen HU (Hungría)