Caja para electrónica - UM-ALU 4-72 PROFILE 111 - 2201930

Ninguna imagen disponible

Carcasa completa, color: color aluminio

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos UM-ALU
  • Perfil extruido de aluminio
  • Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse individualmente 990 mm, optional individuell ablängbar
  • Disponible en los anchos de construcción de 75 mm y 105 mm
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Protección CEM

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201930
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta ACHDFA -
EAN 4046356936682
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 91,161 g
Número de tarifa arancelaria 76042100