Caja para electrónica - BC 161,6 OT 112122 KMGY - 2201881

Carcasas para montaje e instalación, longitud: 89,7 mm, Parte superior, color: gris claro, anchura: 161,6 mm, altura: 62,2 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos BC
  • Conforme a la norma según DIN EN 43880
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de uno a nueve módulos (17,8 mm ... 161,6 mm) 161,6 mm)
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril o en la pared
  • Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201881
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHBAB -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4046356949545
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,100 g
Número de tarifa arancelaria 85472000