Caja para electrónica - ME 35 UT/FE BUS/10+2 KMGY - 2201860

Carcasa con rendijas de ventilación, Parte inferior, Conexión transversal: conector bus integrado, Color: gris claro, Anchura: 35 mm, Longitud: 99 mm, Altura: 114,5 mm, Número de polos conector transversal: 10+2

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El artículo pertenece a la línea de productos ME
  • Montaje sin herramientas
  • Disponible en los anchos de construcción de 12,5 mm a 90 mm, ampliable modularmente
  • Clase de combustibilidad V0 según UL 94
  • Varianza en la tecnología de conexión
  • Puede montase sobre el carril
  • Opcionalmente con conector de bus integrado o con posibilidad de montaje sobre el carril

Datos mercantiles

Clave de pedido 2201860
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta ACHAAB -
EAN 4046356993296
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 66,176 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar