Conector enchufable para placa de circ. impreso - QC 1,5/ 2-ST LC RD,BK - 1753585

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1753585
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAC -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356322201
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,400 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra