Carcasa pasamuros - MSTBV 2,5/ 8-G - 1753550

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 8, paso: 5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1753550
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AAAFEA -
Página del catálogo Página 315 (C_1_2013)
EAN 4017918028435
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,860 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra