Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/ 2-GF-3,5 GN THT R3215 - 1753527

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 2, paso: 3,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1753527
Unidad de embalaje 300 pcs
Clave de venta AAAEDB -
Cantidad de pedido mínima 300 pcs
EAN 4046356323734
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,133 g