Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-PC 4/ 2-G-7,62-FS4,8 BK - 1753488

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 15 A, número de polos: 2, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de enchufe plano con ahorro de espacio normalizada permite el uso universal
  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1753488
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABBDA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356326445
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,001 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra