Conector enchufable para placa de circ. impreso - CCDN 2,5/15-G1F-5,08 P26 THR - 1753433

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 15, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1753433
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFGB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 307 (C_1_2013)
EAN 4046356324373
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,040 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen SK (Eslovaquia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra