Conector enchufable para placa de circ. impreso - CCDN 2,5/ 8-G1-5,08 P26 THR - 1753190

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1753190
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFGB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 306 (C_1_2013)
EAN 4046356324137
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,944 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen SK (Eslovaquia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra