Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 8-ST AU - 1752658

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 8, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1752658
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAA -
EAN 4017918213183
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,078 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra