Conector enchufable para placa de circ. impreso - UMSTBVK 2,5/12-G-5,08BD:12-1SO - 1752654

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para carril, corriente nominal: 12 A, número de polos: 12, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Bloque enchufable directo con pie universal para el montaje en carril NS 32 o NS 35
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1752654
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFKA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356321280
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,134 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra