Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/12-STF-3,81 BD:13-24 - 1752560

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 12, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1752560
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356320924
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,323 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra