Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 7-G-5,08 AU - 1752548

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 7, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Oro, montaje: Soldar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1752548