Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCD 1,5/12-G-3,81 BDNZ:522 - 1752476

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 12, paso: 3,81 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1752476
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEFA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356321587
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,291 g