Borne para placa de circuito impreso - SPTA 1/ 8-3,5 - 1752162

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 9 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 65 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1752162
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAABBA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 137 (C_1_2013)
EAN 4046356321013
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,680 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Solicite aquí su muestra personal

Servicio de muestra