Parte enchufable - STB 3/4-ST-5,08 - 1752043

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1752043
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAYCA -
EAN 4017918028367
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,710 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)