Conector enchufable para placa de circ. impreso - STB 3/3-ST-5,08 - 1752030

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1752030
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAYCA -
EAN 4017918028350
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,953 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)