Borne para placa de circuito impreso - PTSA 1,5/13-3,5-Z BK - 1751778

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión nominal: 400 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1751778
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AACBAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356317887
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,570 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!