Conector enchufable para placa de circ. impreso - TSPC 5/ 3-STF-7,62 BK - 1751749

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1751749
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABCCA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356317894
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,220 g