Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,0/10-LPV-3,5 GY35AUC2CI1 - 1751707

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, color: gris claro, superficie contactos: Oro, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Fácil conexión de los componentes
  • Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1751707
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFNA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356317573
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,390 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra