Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 GY7031 - 1751260

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1751260
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFEA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356315876
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,810 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra