Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1/ 3-3,5 - 1751251

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1751251
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AAABAA -
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
Página del catálogo Página 85 (C_1_2013)
EAN 4017918028336
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,467 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra