Borne para placa de circuito impreso - SMKDS 1/ 2-3,5 - 1751099

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 35 °, color: verde
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
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1751099
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AAABAA -
Página del catálogo Página 85 (C_1_2013)
EAN 4017918103699
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,100 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Solicite aquí su muestra personal

Servicio de muestra