Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 4-ST BD:1-4 - 1751086

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1751086
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAA -
EAN 4017918259242
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,702 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra