Carcasa de base - STB 3/3-G-5,08 - 1751031

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1751031
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAYCA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918028305
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,821 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)