Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 2-G-3,5 VPE500 - 1750591

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 2, paso: 3,5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1750591
Unidad de embalaje 500 pcs
Clave de venta AAAECA -
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4046356314794
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,313 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra