Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCDNV 1,5/16-G1-3,81 P26THR - 1750436

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 200 V, número de polos: 16, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La longitud de pin es de 26 mm. Para obtener información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow, consulte bajo: "Descargas"

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1750436
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEGB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 221 (C_1_2013)
EAN 4046356314480
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,500 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra