Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/16-ST-5,08 BU AU - 1750427

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 16, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: azul, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1750427
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAA -
EAN 4017918215026
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,093 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra