Borne para placa de circuito impreso - DMKDS 2,5+RZ2,5 KROHNE3.07495. - 1750333

La figura muestra una variante de 15 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 26 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1750333
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta AAACAA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4017918259211
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 24,100 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)