Carcasa de base - GSTB 3/ 3-G-7,62 - 1750168

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 20 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1750168
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFDA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918028268
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,610 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)