Borne para placa de circuito impreso - STB 3/3-5,08 - 1750032

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, paso: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1750032
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAYCA -
EAN 4017918028220
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,760 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)