Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCDN 1,5/11-G1-3,81 P26THR - 1749612

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 11, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, La longitud de pin es de 2,6 mm. Para obtener información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow, consulte en: "Descargas"

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1749612
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEFB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 219 (C_1_2013)
EAN 4046356314053
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,650 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen BG (Bulgaria)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra