Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/18-G-5,08 AU - 1749564

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 18, paso: 5,08 mm, color: verde, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
  • Los artículos alineables en el paso permiten placas de circuito impreso equipadas de forma flexible y con ahorro de espacio
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1749564
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFDA -
EAN 4017918122393
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,260 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra