Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPCV 16/ 4-G-10,16 PA1,2,4 - 1749120

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, número de polos: 4, paso: 10,16 mm, color: verde, superficie contactos: plata, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Carcasa de base invertida con contactos hembra para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones placa-placa
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1749120
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABEBA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356311687
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,284 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra