Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5 HV/10-ZB-6,35 BK - 1745056

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, tensión nominal: 1000 V, paso: 6,35 mm, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1745056
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356313445
Número de tarifa arancelaria 85369010

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra