Borne para placa de circuito impreso - MKDS 10 HV/10-ZB-10,16 BK - 1745043

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal: 1000 V, paso: 10,16 mm, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Homologación UL sin restricciones para 600 V mediante compacta disposición de los pines en zigzag
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1745043
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABDAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356313438
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 81,510 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen CN (China)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra