Borne para placa de circuito impreso - DMKDS 2,5 BK - 1745005

La figura muestra una variante de 15 polos

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 26 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: negro
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
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1745005
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAACAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918243258
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,170 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)