Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 8-STEH-5,08 NZR01 - 1744989

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 8, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1744989
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFBA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356307314
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,898 g