Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 3/21 MIX BDNZ - 1744853

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 22 A, paso: 5 mm, número de polos: 21, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1744853
Unidad de embalaje 25 pcs
Clave de venta AAACAA -
Cantidad de pedido mínima 25 pcs
EAN 4046356341622
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 95,133 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra