Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/13-STZ-3,81 1CNBDNZ:548 - 1744316

La figura muestra la variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 13, paso: 3,81 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1744316