Borne para placa de circuito impreso - ZFKDSA 10-10,00- 4 BKBDWH4-1SO - 1744125

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal: 400 V, paso: 10 mm, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Foso del puente separado para una fácil conexión de varios polos con puentes enchufables
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1744125
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABDAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356332231
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 42,354 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra