Borne para placa de circuito impreso - PTSA 0,5/ 6-2,5-F BD:1-6 - 1744086

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 2 A, tensión nominal: 250 V, paso: 2,5 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde. Patillas de soldar en la zona anterior, una hilera

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1744086
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AACBAA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4046356303323
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,170 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra