Conector enchufable para placa de circ. impreso - IC 2,5/ 5-STZ-5,08 PA 1,2,4 - 1743650

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1743650
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356302906
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,171 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra