Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPC 5/ 7-ST-7,62 GY BDNZ:992 - 1743401

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, número de polos: 7, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño
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
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1743401
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABCCA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356301817
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 30,662 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra