Conector enchufable para placa de circ. impreso - SMC 1,5/ 5-G-3,81 HT BK - 1743278

La figura muestra el artículo estándar

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1743278
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AAAEEB -
EAN 4046356301763
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,941 g
Número de tarifa arancelaria 85366990