Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCD 1,5/ 4-G1-3,81HTBKPIN2 TR - 1743249

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 4, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1743249
Unidad de embalaje 200 pcs
Clave de venta AAAEFB -
Cantidad de pedido mínima 200 pcs
EAN 4046356301794
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,700 g