Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 9-ST-5,08 BD:41-49 - 1743223

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 9, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1743223
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFBA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356302043
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,257 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra