Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5 HC/ 8-STF-5,08 BK - 1743090

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1743090
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABABA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356300421
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,410 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra